Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN
25
DN 25
Body/ball configuration
D
2/2-way body
Connection type
11
Flanges EN 1092 PN 40, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
K-NR 7056, K-NR 0101, 7056 - shaft face drilled for mounting kit M6 x15, hand lever cropped to set up feedback units, 0101 - media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ B22 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'exécution: 7097: K-NR 7056, K-NR 0101, 7056 - fin de l'axe percé pour kit d'adaptation M6 x15, poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position, 0101 - pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'exécution: 7097: K-NR 7056, K-NR 0101, 7056 - fin de l'axe percé pour kit d'adaptation M6 x15, poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position, 0101 - pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Numéro d'article: 88760460 B22 25D1137 5L 7097
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 11: Flanges EN 1092 PN 40, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Execution type: 7097: K-NR 7056, K-NR 0101, 7056 - shaft face drilled for mounting kit M6 x15, hand lever cropped to set up feedback units, 0101 - media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ B22 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 11: Flanges EN 1092 PN 40, form B, face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Execution type: 7097: K-NR 7056, K-NR 0101, 7056 - shaft face drilled for mounting kit M6 x15, hand lever cropped to set up feedback units, 0101 - media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88760460 B22 25D1137 5L 7097
The tender texts have been copied to the clipboard