Exemples d'applications

Aspect important dans la chaîne de process : on parle de « chlore sec » et de « chlore humide ». Cette distinction a un impact très important sur le choix des matériaux de l'application. Les températures lors du process comportant des opérations de manipulation du chlore peuvent varier très fortement. Citons par exemple la liquéfaction du chlore, qui peut se dérouler à -35 °C (1 bar) ou à 18 °C (7-12 bar).
Pour des raisons liées à la corrosion, seuls l'acier au carbone et des alliages tels que l'Hastelloy devraient être autorisés pour le chlore sec. Dans le cas du chlore humide, il est préférable d'utiliser un alliage de titane. Les corps de vanne en plastique ou en métal revêtu de plastique sont également recommandés.
Fluides pour lesquels nous proposons des produits adaptés :
- Chlore gazeux humide
- Liquides saturés en chlore gazeux
- Liquides avec du chlore dissous
Afficher des suggestions de produits adaptés à l'application sélectionnée.

L'objectif lors de la manipulation de lessives alcalines consiste à réduire les anomalies de fonctionnement dans les installations. C'est pourquoi les tuyaux dans lesquels circulent les lessives alcalines sont souvent équipés d'un chauffage. Il est recommandé d'utiliser des vannes présentant une zone morte minimale et une bonne nettoyabilité. Le recours à des appareils dotés de boîtiers en plastique et en métal (à des températures élevées) est également possible. Les matériaux à privilégier pour le revêtement sont le caoutchouc et le plastique.
Fluides pour lesquels nous proposons des produits adaptés :
- Fluides fortement alcalins
- Vapeur saturée, condensat, eau de ville, eau refroidie, eau désionisée
- Hydroxyde de sodium et sel de CI

Parmi les technologies d'électrolyseur, on trouve les cellules à membrane ultramodernes. Chaque technologie d'électrolyseur implique des défis et des difficultés différents. Il peut être nécessaire que les vannes situées directement sur l'électrolyseur soient en plastique. Souvent, des températures élevées sont nécessaires à cet endroit.
Fluides pour lesquels nous proposons des produits adaptés :
- Chlore
- Hydrogène

Le process se compose de plusieurs étapes de traitement importantes pour la pureté de l'eau salée et garantes d'un haut niveau de qualité du produit. La production d'eau salée et sa récupération depuis l'électrolyseur sont des opérations qui se déroulent en circuit. Durant ces opérations, des produits secondaires tels que les chlorates se forment.
Fluides pour lesquels nous proposons des produits adaptés :
- Eau d'appoint, eau de process
- Fluides abrasifs et corrosifs
- Poudres et solides
- Fluides acides, corrosifs et alcalins
- Solution de chlorure saturée
Vous trouverez d'autres exemples d'applications dans la brochure.
Exemples de produits par domaine d'application
➥ Vannes papillon métalliques | Séries GEMÜ R48x et GEMÜ 490 Edessa
Grâce à différentes combinaisons de matériaux, les vannes papillon GEMÜ conviennent à de nombreuses applications chlore-alcali. Le système modulaire GEMÜ permet toutes les combinaisons possibles à partir des papillons, manchettes et corps ou actionneurs. Sur toute la plage de diamètres nominaux, les vannes papillon savent convaincre par leur encombrement réduit et leurs débits élevés. Différents modèles manuels, pneumatiques et à commande motorisée sont disponibles pour l'ensemble des vannes papillon GEMÜ.
➥ Vannes à membrane métalliques avec membrane à 3 couches | GEMÜ 695 et 675 en version à siège
L'un des grands avantages des vannes à membrane réside entre autres dans le fait que seuls deux composants entrent en contact avec le fluide de service : la membrane d'étanchéité et le corps de vanne. La membrane garantit une étanchéité hermétique entre le fluide de process et toutes les pièces mobiles. Grâce au revêtement plastique de très haute qualité, les types GEMÜ conviennent aux fluides chargés de particules et abrasifs et s'utilisent également pour des fluides volatils très corrosifs, et à des températures de fluide élevées, dans l'industrie chlore-alcali.
➥ Membrane GEMÜ code 71 | Membrane PTFE/PVDF/EPDM en trois pièces
➥ Vannes à membrane métalliques en version à passage intégral | GEMÜ 655 et 656
Les vannes à membrane à passage intégral revêtues, fabriquées spécialement par GEMÜ, sont polyvalentes car elles peuvent résister aussi bien à des fluides agressifs qu'à des températures élevées. Elles sont utilisées par exemple dans le traitement de l'eau, l'industrie chimique, l'industrie papetière et le secteur minier.
➥ Vannes à membrane plastiques | GEMÜ R677 et R690 avec corps de vanne haut débit
GEMÜ propose une large gamme de vannes en plastique à haute résistance. Grâce à un vaste choix de matériaux, les vannes à membrane GEMÜ sont idéales pour les fluides chimiquement corrosifs, tels qu'on les rencontre souvent dans les process chlore-alcali. Les autres avantages des vannes à membrane plastiques GEMÜ résultent d'une conception bien pensée. Les corps de vanne aux performances d'écoulement optimisées permettent de mettre en place des systèmes de type compact.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep et eSyLite | Actionneurs de vannes à commande motorisée
L'électrification a aussi un impact sur l'industrie process. GEMÜ vous propose une vaste palette de vannes à commande électrique. Différents systèmes d'actionneurs et principes de vannes sont disponibles. Depuis plus de 55 ans, nous développons des actionneurs de vannes aussi bien électromagnétiques qu'à commande motorisée, et étoffons ainsi continuellement notre savoir-faire.
➥ Vannes à clapet et de régulation métalliques | Vanne à clapet GEMÜ 514 et 554, systèmes de mesure et de régulation
Les vannes à clapet conviennent aux fluides liquides propres ainsi qu'aux gaz et aux vapeurs. En raison de leur mouvement linéaire et de leurs caractéristiques mécaniques avantageuses, elles assurent fréquemment des tâches d'automatisation. Les modèles à petit diamètre nominal sont très bien adaptés aux manœuvres rapides et aux fréquences élevées de manœuvre. En combinaison avec les positionneurs et instruments de mesure correspondants, elles constituent des vannes de régulation idéales dans les applications chlore-alcali.
➥ Accès à la gamme de systèmes de mesure et de régulation
➥ Accès à la gamme de vannes à clapet
➥ Autres accessoires de process
En cliquant sur la catégorie de votre choix, vous obtiendrez des informations complémentaires sur les accessoires de process :
Téléchargement
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez des questions concernant nos composants et systèmes ?
Nous sommes là pour vous aider.