La vanne de distribution modulaire GEMÜ 553 se compose de différents modules de vannes à clapet. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques ou motorisés. L'étanchéité au niveau du siège est réalisée par un joint PTFE. L'étanchéité au niveau de l'axe de vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. Le presse-étoupe d'axe de la vanne nécessite peu d'entretien et assure une étanchéité fiable, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège celui-ci contre l'encrassement et l'endommagement. Les différents modules peuvent être reliés facilement au moyen de vis.
- Système modulaire peu encombrant
- Temps d'attente réduits de l'installation par rapport aux vannes individuelles car le module complet est entièrement interchangeable
- Possibilité de combiner jusqu'à 10 modules individuels
- Commande avec configuration achevée possible
- Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
- Température du fluide :-10 à 180 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 20
- Formes de corps :Corps multivoies
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE
- Conformités:FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Distribute, mix and collect: GEMÜ 553
01:22 min
801 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Plus de vidéos