La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
- Couples faibles grâce au contour spécial du papillon
- Étanchéité améliorée
- Possibilités d'utilisations universelles grâce aux divers matériaux
- Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
- Commande manuelle de secours
- Grand choix d'actionneurs à commande motorisée
- Épaisseur de la couche du revêtement 250 µm min.
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Température du fluide :-10 à 150 °C
- Température ambiante:-10 à 70 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 600
- Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
- Normes de raccordement:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
- Revêtement du corps:Époxy
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion
- Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
- Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | Rilsan®
- Tension d'alimentation :100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
- Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
- Conformités:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
08.10.2018