Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 498

Vanne papillon à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne papillon à axe centré et manchette souple en PTFE GEMÜ 498 est à commande motorisée. Divers actionneurs en métal ou en plastique sont disponibles en exécutions ouverture/fermeture ou à régulation. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont disponibles dans diverses versions. La vanne existe dans les diamètres nominaux DN 40 - 900 (1½" - 36") avec diverses versions de corps, annulaire et à oreilles taraudées.

  • Adapté aux fonctions d'arrêt et de régulation des fluides liquides et gazeux
  • Matériau d'étanchéité TFM™ (FDA 21CRF 177.1550)
  • Encombrement suivant ISO 5752/20, EN 558-1/20, JIS 10K
  • Version ATEX disponible en option
  • Conforme à « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Possibilités d'utilisations universelles grâce aux divers matériaux
  • Type de raccordement: Bride
  • Actionneur: à commande motorisée
  • ATEX
  • Protection contre les explosions
  • Matériau du corps: 1.4301, inox; EN-GJS-400-18-LT; S355J2G3 acier
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 200 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
  • Vannes de régulation

Vidéo sur le produit

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

01:37 min
969 Vues
En ligne depuis 02.09.2015