La disponibilité de l'eau de process est une grande priorité dans l'industrie car pratiquement aucun processus de production ne peut se passer d'eau. Que ce soit pour le refroidissement, le nettoyage ou comme matière première pour les solutions aqueuses - en fonction de l'application, des substances désirées/indésirables doivent être ajoutées/retirées de l'eau brute.
Des usines de traitement de l'eau remplissent cette mission et garantissent un cycle efficace. Pour ces installations, la gamme de produits GEMÜ propose des solutions fiables pour les techniques de mesure et de régulation.
Diversité des principes de vannes et des composants d'automatisation
GEMÜ propose des produits à longue durée de vie, robustes et destinés à des applications spécifiques : vannes papillon, vannes à membrane, vannes à clapet et de régulation, vannes à boisseau sphérique et composants pour les installations et sections d'installation destinées au traitement industriel de l'eau.
Exemples de process avec des systèmes GEMÜ de vannes, mesure et régulation :
- Traitement de l'eau potable par ultrafiltration, échangeur d'ions ou désinfection UV
- Traitement de l'eau de process dans l'industrie chimique, métallurgique et dans le domaine maritime
- Traitement des eaux usées en galvanoplastie
- Contrôle et régulation des eaux de mer, de rivière ou des eaux saumâtres fortement polluées
- Contrôle et régulation des circuits de refroidissement et de chauffage
Utilisation fiable pour l'eau potable
Chez GEMÜ, seuls des matériaux de choix sont utilisés et contrôlés en permanence grâce à notre système de gestion qualité. En attestent également des instituts externes, comme par exemple DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua ou DNV-GL pour les applications relevant du domaine maritime.
Avantages produit des vannes papillon plastiques et métalliques
- Excellente protection anticorrosion
- Souplesse d'utilisation grâce à une vaste palette de matériaux
- Perte de charge minimale
- Agréments Eau Potable selon DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua
- Version « TA-Luft » (norme pour l'air)
- Agrément dans la construction navale selon DNV-GL
Avantages produit des vannes à membrane à revêtement plastiqu
- Tous les composants mécaniques se trouvent en dehors de la zone de contact avec le fluide
- Adaptées aux fluides liquides et gazeux neutres ou agressifs
- Utilisables aussi bien avec des fluides propres qu'avec des fluides abrasifs
- Fonctions de régulation possibles
Avantages produit des vannes à boisseau sphérique plastiques et métalliques
- Rendement important au niveau du débit
- Pour les vannes à boisseau sphérique plastiques, toutes les pièces en contact avec le fluide sont livrables en plastique ou, en option, en matière thermoplastique
- Pour les vannes à boisseau sphérique métalliques, des versions ATEX, « TA-Luft » (norme pour l'air) et pour applications avec du vide sont disponibles en option
Avantages produit des vannes à clapet
- Adaptées aux manœuvres rapides et aux fréquences de manœuvre élevées
- Conviennent parfaitement comme vannes de régulation en combinaison avec des positionneurs appropriés
- Accessoires variés et versions ATEX ou pour applications avec du vide disponibles
Toutes les vannes GEMÜ à actionneur pneumatique ou électrique sont livrables avec instrumentation montée en usine.