656150D53 81415R2

Tiefsitz-Membranventil, pneum.

Artikelnummer: 88252402
Beschreibung
Typ 656 Membranventil, pneumatisch betätigt
DN 150 DN 150
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 53 Flansch EN 1092, PN 16, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
Werkstoff Ventilkörper 8 EN-GJL-250 (GG 25)
Membranwerkstoff 14 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 5R2 Antriebsgröße 5R2, für DN 125 und 150
Membrangröße 150 Membrangröße 150

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 656 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.

  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hoher Durchflusswert durch maximalen Innendurchmesser
  • Ventil reinigbar ohne Antriebsdemontage