FWU 27 32 32 30 HP

Raccord à vis sans joint tor.

Numéro d'article: 88420375
Description
Type FWU O-Ring freie Verschraubung; Union Schweißstutzen x Schweißstutzen
Matériau de l'écrou 27 ECTFE, écrou d'accouplement FWU
Raccordement X 32 2", Code International : 32
Raccordement Z 32 2", Code International : 32
Matériau du raccord 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity HP High Purity

Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.

  • Haute fiabilité, même en cas de vibrations
  • Utilisation aisée
  • Différentes versions et différents raccordements
  • Tailles de ¼“ à 2“
  • Adapté aux fluides ultra-purs
  • Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place