R690 50D78 1 42HDN 1187

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88470323
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 50 DN 50
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 78 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Membranwerkstoff 4 FPM
Steuerfunktion 2 in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung HDN Antriebsgröße HDN (Membrangröße 40)
Ausführungsart 1187 Einlegeteil aus PE
Membrangröße 40 Membrangröße 40

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar