Die Membrane GEMÜ Code 54 besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 56). Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Mit Gewebe verstärktem EPDM-Rücken
Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG 8)
Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 100)
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Item number: 88621269 600 50M54
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert