Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Haute fiabilité, même en cas de vibrations
Utilisation aisée
Différentes versions et différents raccordements
Tailles de ¼“ à 2“
Adapté aux fluides ultra-purs
Disponible en version « Space Saver », pour une liaison assurant un gain de place
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FMC: Straight adapter, male connector Flare x Male NPT
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Connection Z: 4: 1/4", international code: 4
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FMC: Straight adapter, male connector Flare x Male NPT
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Connection Z: 4: 1/4", international code: 4
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88081591 FMC 77 8 4 30 HP
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.