312 80M 837 53 2

Mehrwege-Sitzventil, pneum.

Artikelnummer: 88736179
Beschreibung
Typ 312 Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb, Gehäuse mit Flanschanschluss
DN 80 DN 80
Gehäuseform M Mehrwege-Ausführung
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 3 beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung 2 Antriebsgröße 2

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 312 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Mit dem Betriebsmedium in Berührung kommende Teile können den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls angepasst werden