620150D39832914A3

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88730793
Description
Type 620 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN 150 DN 150
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 39 Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 83 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane 29 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 4A3 Taille d'actionneur 4A3
Taille de membrane 150 Taille de membrane 150

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Divers matériaux de revêtement tels que PFA, PP ou ébonite
  • Indicateur optique de position de série
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires