671 20D38175Y0 2
Membranventil, manuell
| Artikelnummer: | 88928264 | |
| Beschreibung |
| Typ | 671 | Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Kunststoff-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige |
| DN | 20 | DN 20 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 38 | Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D |
| Werkstoff Ventilkörper | 17 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung |
| Membranwerkstoff | 5Y | PTFE/EPDM zweiteilig für Auskleidekörper |
| Steuerfunktion | 0 | manuell betätigt |
| Antriebsausführung | 2 | Antriebsgröße 2 |
| Membrangröße | 25 | Membrangröße 25 |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (GEMÜ 611)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung (GEMÜ 671)
- Betriebsanleitung (sv)
- Betriebsanleitung (de, en)
- Betriebsanleitung (fr)
- Betriebsanleitung (de, en)
- Betriebsanleitung (pl)
- Betriebsanleitung (de, sk)
- Betriebsanleitung (en)
- Betriebsanleitung (hu)
- Datenblatt (de)
- Datenblatt (fr)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (ru)
- Datenblatt (pl)
- Datenblatt (pt)
- Datenblatt (sk)
- Datenblatt (zh)
- Datenblatt (en)