R690 65D07 1293JDN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88879710
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 65 DN 65
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 07 Stutzenkörper mit Armaturenverschraubung GEMÜ 1035, Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 3 beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung JDN Antriebsgröße JDN
Membrangröße 50 Membrangröße 50

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar