In GEMÜ diamo grande importanza al nostro elevato grado di integrazione verticale. Ne è un esempio la produzione altamente automatizzata di valvole nel nostro stabilimento GEMÜ Valves China.
Date un'occhiata al nostro Butterfly Valve Production Center
Con l'ausilio della più moderna tecnologia robotica e di un sofisticato sistema di trasporto, i pezzi grezzi delle nostre valvole a farfalla vengono lavorati in autonomia dalla prima fresatura fino al pregiato rivestimento.
La lavorazione interna delle nostre valvole a farfalla ci dà il pieno controllo sui processi decisivi per la qualità.
Lavorazione meccanica per tolleranze più strette di forma e posizione

Nella nostra produzione altamente automatizzata di valvole presso GEMÜ Valves China, tutti i corpi valvola vengono fresati in un unico serraggio. Si ottengono così tolleranze di forma e posizione più strette.
Rivestimento di alta qualità per valvole robuste

Nel processo di sinterizzazione a vortice applichiamo uniformemente la polvere epossidica sul corpo valvola. La polvere in vortice si fonde sul corpo valvola precedentemente riscaldato e forma una superficie robusta e stabile.
- massima protezione anticorrosione secondo ISO 12944-6 C5M
- spessore dello strato min. 250 µm
- rivestimento continuo, anche nella zona dei manicotti
Elevato grado di integrazione verticale per maggiore sicurezza e flessibilità
Grazie all'unione delle nostre competenze nella produzione di valvole in un unico sito e al flusso produttivo altamente automatizzato, beneficiate di questi vantaggi:
- Valvole a farfalla di qualità elevata per una maggiore sicurezza del processo e dell'impianto
- Gestione di magazzino efficiente per tempi di consegna ottimizzati
- Margine flessibile per produzioni su misura di elevata qualità e ordini di piccola entità
La nostra promessa: Made by GEMÜ
Come Gruppo GEMÜ, abbiamo certamente radici tedesche, ma siamo anche posizionati a livello globale e produciamo in tutto il mondo. Inoltre, non è il luogo in cui produciamo ad essere il criterio qualitativo decisivo ma la nostra pretesa di qualità e soddisfazione del cliente.
Pertanto non parliamo di "Made in China" o "Made in Germany", ma di "Made by GEMÜ". Significa che produciamo secondo standard di produzione e sicurezza riconosciuti a livello internazionale. Nel farlo, per tutti i nostri prodotti prendiamo come riferimento i requisiti più severi a livello mondiale e garantiamo un'elevata uniformità qualitativa, indipendentemente da dove produciamo nel mondo.