La nuova valigetta multifunzione con supporto PLC di GEMÜ gestisce il funzionamento indipendentemente dall'impianto, la programmazione e l'inizializzazione di apparecchiature per l'automazione installate sulle valvole di processo. Tra queste ricordiamo gli indicatori elettrici di posizione, i sistemi di collegamento valvole e i regolatori elettronici ed elettropneumatici. Questo strumento si combina perfettamente con la tecnologia di automazione GEMÜ, ma può interfacciarsi anche con apparecchi e prodotti di altri costruttori. A tale scopo la valigetta presenta, di serie, segnali in ingresso e in uscita a libera scelta da 0-10 V, 0-20 mA e 4-20 mA, nonché un'alimentazione da 24 V/CC e un interfaccia Ethernet. Ma l'apparecchio può comunicare anche con sensori e convertitori di misura. La valigetta multifunzione è adatta anche alla formazione di personale tecnico, ad esempio, per gli interventi di manutenzione e riparazione degli impianti. Essa è compatta, ottimizzata per frequenti spostamenti ed estremamente robusta. Garantisce un sicuro utilizzo da parte anche di operatori con poca esperienza. La valigetta multifunzione GEMÜ con tecnica di misura, regolazione e comando, dispone di un controllo di memoria programmabile Siemens (PLC) e di un display touchscreen industriale. La chiara rappresentazione grafica su display garantisce un utilizzo intuitivo anche agli utenti con poca esperienza. Le otto lingue selezionabili sulla pagina iniziale consentono di utilizzarla in tutto il mondo (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). La valigetta comprende un piccolo compressore e un serbatoio di pressione che fornisce un'alimentazione pneumatica indipendente agli apparecchi collegati di dimensioni/diametri da piccoli a medi. In tutto questo si è rinunciato volutamente a sovraccaricare l'interfaccia utente di informazioni inutili, rendendo così l'indicazione del display chiara e di valido aiuto per orientarsi nel menu. La valigetta è fornita di serie dei cavi necessari per garantire il funzionamento dei prodotti GEMÜ. Per far funzionare i prodotti di terzi, invece, è possibile ordinare separatamente altri cavi. La valigetta utilizza una tensione di esercizio da 100 V/CA a 240 V/CA, adattandosi quindi ai tipi di rete più comuni. Per l'alloggiamento e il trasporto si è optato per la stabile custodia TANOS in ABS, che può essere impilata e innestata nelle altre valigette.