Type
Filtrer par
R477: Vanne papillon, à double excentrique, à commande manuelle, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN
Filtrer par
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme du corps
Filtrer par
W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service
Filtrer par
2: 10 bars
3: 16 bar
4: 20 bar
5: 25 bar
6: 40 bar
7: 50 bar
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
5: EN 1092 PN 25
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
M: ANSI B16.5, Class 300, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 109
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau du disque
Filtrer par
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
Matériau de l'axe
Filtrer par
6: 1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette
Filtrer par
L: Manchette non solidaire
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
Version de l'actionneur
Filtrer par
AHL11: Levier à main, aluminium
DAHL11: Levier à main, aluminium
DAHL14: Levier à main, aluminium
GB1P14S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 140mm Matériau d'arbre V2A
GB232: Engrenage manuel, boîtier en aluminium
GB3P25S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 250mm Matériau d'arbre V2A
GB5P40S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 400mm Matériau d'arbre V2A
GB880N: Engrenage manuel, fonte
GB8W60S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 600mm Matériau d'arbre V2A
GB9W70S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 700mm Matériau d'arbre V2A
VHL14: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 14 mm
VHL17: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 17 mm
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
0118: Clapet à graissage spécial, graisse sans silicone au niveau des pôles dans les zones de l'axe et de l'arbre. Reste de film de graisse ainsi que traces brillantes possibles dans la zone en contact avec le fluide.
5143: Pièces de fixation de qualité A4 Risque de soudure à froid!
5227: Séparation thermique entre l’actionneur et le corps de vanne par pont de montage éléments de connexion en acier inoxydable
7042: Démultiplicateur prééquipé pour montage de contacts de fin de course
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
G: Certification DVGW gaz up to 100% Hydrogen
X: Certification ATEX
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité