GEMÜ K415

Valvola a farfalla d'intercettazione con estremità libera dell'albero

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ K415 in acciaio inox o ottone è dotata di un'estremità libera dell'albero con flangia di azionamento normalizzata secondo ISO5211. Grazie ai bordi arrotondati e lucidi dei dischi, la valvola a farfalla d'intercettazione è ottimizzata per frequenti commutazioni. La superficie della valvola a farfalla d'intercettazione può essere ulteriormente raffinata. In opzione, la valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile omologata FDA e nella versione ATEX. Grazie alla struttura modulare, è offerta anche con attuatore manuale, pneumatico o a motore elettrico.

  • Valvola a farfalla d'intercettazione di qualità in acciaio inox o ottone
  • Disponibile con diametri nominali ridotti
  • Corpo compatto e stabile
  • Adatta ad applicazioni in vuoto e temperature basse
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 160 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materiali corpo:1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
  • Materiali disco:
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA

Video sul prodotto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
123 Views
Online da 03.11.2021