La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 602 dispone di un volantino in acciaio inox e viene azionata manualmente. Involucro e meccanica dell'attuatore sono interamente in acciaio inox. Sono integrati di serie un limitatore della corsa di chiusura per aumentare le durate d'uso delle membrane e un indicatore ottico di posizione.
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Adatto al CIP/SIP
- Autoclavabile
- Lunga durata della membrana grazie alla regolazione di chiusura brevettata
- Portata minima regolabile in modo continuo mediante il limitatore della corsa di chiusura
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 15
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5698 Views
Online da 16.09.2015