GEMÜ 560

Valvola di ritegno, versione a sede inclinata

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola di non ritorno GEMÜ 560 è costituita da un corpo valvola a sede inclinata in acciaio inox. La tenuta sulla sede della valvola è costituita a scelta da PTFE o PFA. La valvola può essere fornita in diversi tipi di raccordi.

  • Elevati valori di portata poiché a sede inclinata
  • Sette diversi codici attacco per l'impiego universale
  • Temperatura del fluido *: -10 fino a 180 °C
  • Pressione di esercizio*: 0,2 fino a 25 bar
  • Diametri nominali: DN 6 fino a 50
  • Conformità: ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Video sul prodotto

How globe valves work

00:37 min
3057 Views
Online da 16.09.2015
Altri video