GEMÜ CF

Ghiera

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La ghiera GEMÜ CF è adatta per le valvole in plastica GEMÜ con connessione Flare. È disponibile nei seguenti materiali: PFA, PVDF o PFA rinforzato con fibra di carbonio. Tutti i componenti sono prodotti in condizioni di camera sterile e presentano un'elevata stabilità chimica.

  • Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
  • Facilità di utilizzo
  • Diverse versioni e tipi di attacco
  • Dimensioni da ¼" a 2"
  • Adatto a fluidi ultrapuri
  • Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
  • Materiale corpo del raccordo: PFA
  • Materiale ghiere:
  • Pressione di esercizio: fino a bar
  • Tipi di connessione:
  • Diametri nominali: DN 1/4''“ fino a 1 1/4''“
  • Temperatura del fluido: max.
  • Conformità: