- Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
- Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 60 psi
- Diametri nominali:1/8" (DN 6) fino a 3/8'' (DN 10)
- Tipo di connessione:Bussola da incollaggio | Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:| EAC
- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 2 bar
- Diametro nominale: DN 10
- Tensioni di alimentazione: 12 V DC | 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: DIN | ISO
- Materiali corpo valvola: PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC | UL
- Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PVC-U
- Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
- Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 90 psi
- Diametri nominali:(DN 2) fino a 1/8" (DN 6)
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:| EAC
- Temperatura del fluido:-10 fino a 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 50
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformità:CSA | EAC
- Temperatura del fluido:14 fino a 302 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 145 psi
- Diametro nominale:DN 10
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Conformità:EAC
- Temperatura del fluido:14 fino a 230 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :1.45 fino a 232 psi
- Diametri nominali:(DN 8) fino a (DN 50)
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformità:EAC
- Temperatura del fluido: -10 fino a 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 20 bar
- Diametro nominale: DN 2
- Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: DIN | ISO | NPT
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Conformità: ATEX | EAC
- Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:110 - 230 V CA/CC | 20 - 48 V CA/CC | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65