Valvole a membrana: Elenco prodotti

Valvole a membrana: Elenco prodotti

GEMÜ 601
601
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 15
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4435/316L, materiale corpo forgiato | 1.4539/904L, materiale forgiato e pieno
  • Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 602
602
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 15
  • Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

GEMÜ 605
605
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 8 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 15
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali membrana: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 607
607
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 10
  • Forme del corpo:Corpo a squadra
  • Tipi di connessione:Attacco
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PP-H, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità:EAC | FDA
GEMÜ 610
610
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flare
  • Connessioni standard:BS | DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità:EAC | FDA | FMEDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ 611
611
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio *: 0 fino a 10 bar
  • Tipi di attacchi: Attacco | Clamp | Connessione filettata femmina | Connessione filettata maschio
  • Materiali corpo valvola: 1.4435, corpo forgiato | 1.4435, microfusione | CW617N (ottone)

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

GEMÜ 612
612
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
  • Forme del corpo: Corpi a i | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | 1.4539 (904L), materiale pieno
  • Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 615
615
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW617N, ottone
  • Materiali membrana:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura
GEMÜ 616
616
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 20
  • Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità*: BSE/TSE | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 617
617
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flare
  • Connessioni standard:BS | DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
  • Temperatura del fluido:14 fino a 176 °F
  • Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
  • Pressione di esercizio :0 fino a 90 psi
  • Diametri nominali:1/2'' (DN 12) fino a 3/4'' (DN 20)
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flare
  • Connessioni standard:BS | DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flare
  • Connessioni standard:BS | DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ 620
620
  • Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 150
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | BS | EN | ISO
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 625
625
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali membrana:
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 629
629
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 4 fino a 40
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011
GEMÜ 638
638
  • Diametri nominali*: DN 25 fino a 150
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 7 bar
  • Tipi di connessione: Flange
  • Materiali corpo valvola: | | EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia
  • Conformità: EAC
GEMÜ 639
639
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 4 fino a 40
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW614N, ottone | CW617N, ottone | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 649
649
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW614N, ottone | CW617N, ottone | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 650
650
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 4 fino a 100
  • Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Rivestimento del corpo: PFA
  • Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 650TL
650TL
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 8 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità*: CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 651
651
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 653
653
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Rivestimento del corpo:PFA
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità:3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
GEMÜ 654
654
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 4 fino a 100
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Rivestimento del corpo:PFA
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità:3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 655
655
  • Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 300
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
  • Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformità:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 250
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
  • Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformità:CRN | EAC
GEMÜ 658
658
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali membrana:
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 660
660
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 5 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 671
671
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio *: 0 fino a 10 bar
  • Tipi di attacchi: Attacco | Clamp | Connessione filettata femmina | Connessione filettata maschio | Flange
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, microfusione | 1.4408, rivestimento in PFA | 1.4435, corpo forgiato | 1.4435, microfusione | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

GEMÜ 673
673
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4435/316L, materiale corpo forgiato | 1.4539/904L, materiale forgiato e pieno
  • Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 673P9
673P9
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 4 fino a 65
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:PFA | PP
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 675
675
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 150
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 687
687
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:corpi a T | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformità:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 688
688
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali membrana:
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 695
695
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 65
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in butile | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma morbida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformità:Belgaqua | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
GEMÜ C60
C60
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: corpi a T | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
  • Connessioni standard: DIN
  • Materiali corpo valvola: PFA | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF
  • Rivestimento del corpo:
  • Materiali membrana: PTFE/EPDM
  • Conformità*: EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ C67
C67
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: corpi a T | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
  • Connessioni standard: DIN
  • Materiali corpo valvola: PFA | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF
  • Rivestimento del corpo:
  • Materiali membrana: PTFE/EPDM
  • Conformità*: EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ D40
D40
  • Media temperature :-10 to 100 °C
  • Sterilization temperature:max. 150 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 25
  • Body configurations:2/2-way body | T-body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435 (BN2), block material | 1.4435 (BN2), forged material
  • Diaphragm materials:PTFE/EPDM
  • Conformities:ATEX
GEMÜ D41
D41
  • Media temperature :-10 to 100 °C
  • Sterilization temperature:max. 150 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 25
  • Body configurations:2/2-way body | T-body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material
  • Diaphragm materials:PTFE/EPDM
  • Conformities:ATEX | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | USP
GEMÜ R629
R629
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 65
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flange | Flare
  • Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Sistema 1+
GEMÜ R639
R639
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 8 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flange | Flare
  • Connessioni standard:BS | DIN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Sistema 1+
GEMÜ R647
R647
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PVC-U | Rivestimento interno / esterno PP | Rivestimento interno PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR
  • Conformità:EAC | NSF | Sistema 1+
GEMÜ R649
R649
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 65
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flange | Flare
  • Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+ | UL Listed
GEMÜ R677
R677
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità:ACS | EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ R690
R690
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformità:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ W600
W600