La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 610 dispone di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".
- Stessi livelli di fissaggio per diversi diametri nominali
- Elevati valori di portata
- Indicatore ottico di posizione integrato e limitatore della corsa di chiusura di serie
- In opzione con segnalazione di posizione elettrica
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 12 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacchi | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola ad incollaggio | Filettatura | Flare
- Connessioni standard:BS | DIN | ISO
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | FDA | FMEDA | NSF | Sistema 1+
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4724 Views
Online da 16.09.2015
Altri video
