2/2-vejs membranventilen GEMÜ 610 har et vedligeholdelsesvenligt plaststempeldrev og aktiveres pneumatisk. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)".
- Ens fastgørelsesniveauer for flere dimensioner
- Høj flow-værdi
- Integreret optisk stillingsindikator og standard-lukkevandringsbegrænsning
- Som tilvalg med elektrisk stillingstilbagemelding
- Medietemperatur:-10 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 12 indtil 20
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flare | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:BS | DIN | ISO
- Ventilhusmaterialer:PP, forstærket | PP-H, natur | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterialer:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformiteter:EAC | FDA | FMEDA | NSF
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4514 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer