La valvola di regolazione a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 565 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. Tutte le parti dell'attuatore sono in acciaio inox (eccetto gli elementi di tenuta). Come funzione di comando è disponibile quella "Normalmente chiusa“ (NC). Come materiali corpo valvola, oltre ad acciaio inox, sono disponibili anche diverse plastiche.
- Adatta per fluidi neutri, aggressivi, liquidi e gassosi
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-15 fino a 55 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 3 fino a 15
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
- Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
- Conformità:EAC
Accessori adatti
Video sul prodotto
How globe valves work
00:37 min
3049 Views
Online da 16.09.2015
Altri video