La valvola a globo di regolazione a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ R563 è dotata di un corpo con meccanica di regolazione integrata. La valvola GEMÜ R563 è stata sviluppata appositamente per la regolazione di piccole quantità e consente un flusso compreso tra 63 l/h e 3300 l/h. La valvola sarà disponibile con il posizionatore per un segnale di ingresso di 0/4-20 mA o 0-10 V e potrà essere configurato su una posizione di sicurezza anche con l'utilizzo di un modulo di alimentazione d'emergenza. Ulteriori funzioni possono essere adattate tramite l'interfaccia IO-Link. L'attuatore autobloccante mantiene stabile la sua posizione in stato regolato e in caso di problemi della tensione di alimentazione.
- Regolazione fluidi liquidi e gassosi tra 63 l/h e 3300 l/h
- Disponibile caratteristica di regolazione lineare o equipercentuale
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Velocità di azionamento max. 3 mm/s
- Parametrizzabile tramite IO-Link
- Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
- Diverse funzioni integrate (per esempio, segnalazione, limitatore di corsa, ecc.)
- Temperatura del fluido:0 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 15
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
- Connessioni standard:DIN | EN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
- Materiali tenuta sulla sede:PEEK
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
.jpg)
Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
22.12.2020