信頼性が高く堅牢なバルブおよび計測・制御システム
GEMÜ はバルブと自動化機器を以て,プロセスエンジニアリング向けに優れたソリューションをご提案しています。
水はどのような製造プロセスにも不可欠なものなので,産業ではプロセス用水の可用性がきわめて重要なものとなっています。冷却用,洗浄用,あるいは水を使用したソリューションであろうと,それぞれの用途に応じて生水から好ましくない物質を除去すること,あるいは必要な物質を添加することが必要になります。
水処理設備は上記のプロセスを行うためのもので,プロセスの正常な稼働を確実なものにします。GEMÜ は水処理設備の計測・制御システムで使用されるコンポーネントのための,信頼性の高いソリューションを提供しています。
多彩なバルブタイプと自動化コンポーネント
丈夫で堅牢,そして個々の用途向けに最適化:GEMÜ は,工業用水処理のプラント/プラントセクション向けに,バタフライバルブ,ダイアフラムバルブ,グローブバルブおよびコントロールバルブ,ボールバルブ,コンポーネントを製造・供給しています。
GEMÜ バルブおよび計測・制御システムを用いたプロセスの例:
- 限外濾過,イオン交換器,あるいは UV 殺菌による飲用水の処理
- 化学・金属産業および海洋産業におけるプロセス用水の処理
- 電気メッキ工程における排水の処理
- 著しく汚染された海水,河川水,汽水の管理と制御
- 冷却および加熱回路の管理と制御
飲用水への使用に関する信頼性
GEMÜ では厳選した材料のみを使用し,かつ品質管理システムで常時監視しています。このため弊社では,DVGW,ACS,WRAS,Belgaqua,そして海洋産業向けに DNV-GL といった規格のの認証も取得しています。
製品の特⾧ プラスチック製および金属製バタフライバルブ
- 優れた耐食性
- 幅広い材質ラインナップにより,多様なアプリケーションに対応
- 極めて小さい圧力損失
- 飲用水用規格の認証取得 (DVGW,ACS,WRAS,Belgaqua)
- TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様
- 造船産業向けのDNV-GL認証に適合
製品の特⾧ プラスチックライニング付きダイアフラムバルブ
- 機械的部品はすべて,接液部から隔離されています• 不活性または腐食性の液体および気体に最適
- 固形物を含まない流体にも摩損性の高い流体にも使用可能
- 比例制御も可能
製品の特⾧ プラスチック製および金属製ボールバルブ
- 大流量
- プラスチック製ボールバルブの場合,接液部品をすべて,オプションで熱可塑性の材質でも製作可能
- ステンレス製ボールバルブの場合,オプションでATEX 防爆仕様,TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様および真空にも対応可能
製品の特⾧ グローブバルブ
- 高速開閉動作および高開閉頻度での使用に最適
- ポジショナーと組み合わせて高精度のコントロールバルブとして使用可能
- 幅広いアクセサリーならびに ATEX 防爆仕様または真空にも対応可能
空気操作または電動式のすべての GEMÜ バルブは,計装を含めて工場か