GEMÜ では,自社製造比率の高さを非常に重視しています。GEMÜ Valves China の工場での高度に自動化されたバタフライバルブの製造はその一例です。
バタフライバルブ製造センターの概要
最先端ロボットテクノロジーや洗練された搬送システムにより,未加工のバタフライバルブは正確な初期フライス加工から高品質コーティングまで,自社で一貫製造されています。バタフライバルブを自社製造することで,品質管理に不可欠な工程を完全にコントロールすることが可能になりました。
厳しい形状公差および位置公差に対応した機械加工

GEMÜ Valves China の高度に自動化されたバタフライバルブの製造では,全ボディは 1 回のクランプでフライス加工されます。これにより,厳しい形状公差および位置公差を達成できます。
堅牢なバルブの高品質コーティング

回転焼結プロセスでは,エポキシドパウダーが均一にボディに塗布されます。舞い上がったパウダーは予め加熱されたボディ上で溶け,堅牢で耐性に優れた表面を形成します。
- ISO 12944-6 C5M に準拠した最高レベルの耐食性
- 最低膜厚は 250 µm
- ライナー部への一定したコーティング厚
安全性と柔軟性の高い自社製造比率
バタフライバルブの製造を一箇所の高度に自動化された製造工程に集約することには,以下のようなメリットがあります:
- より信頼性の高いプロセスとプラントで製造される高品質なバタフライバルブ
- 最適な納期を実現する効率的な在庫管理
- 高品質なオーダーメイド製品および小口注文への柔軟な対応
Made by GEMÜ を約束します
GEMÜ グループのルーツはドイツにありますが,グローバルに事業を展開し世界中で製品を製造しています。その際決定的な品質となるのは,品質と顧客満足度に対する追求であり,製造拠点がどこであるかということではありません。
そのため私たちは「Made in China」あるいは「Made in Germany」ではなく,「Made by GEMÜ」という言葉を使っています。国際的に認められた製品を安全基準に基づいて製造していることを意味します。全製品は世界で最も厳しい要件を基準としており,世界のどこで製造されようとも,一貫した高品質が保証されています。