信頼性が高く堅牢なバルブおよび計測・制御システム
GEMÜ はバルブと自動化機器を以て,プロセスエンジニアリング向けに優れたソリューションをご提案しています。
堅牢なバルブと,カスタマイズされたバルブと制御システムは GEMÜ の製品ラインナップの一環をなすもので,工具成形あるいはインキング装置の洗浄プロセスや,機械の摺動部品に冷却・潤滑剤を供給する工程にも使用されています。
バタフライバルブ,ボールバルブ,グローブバルブ,ダイアフラムバルブそしてマルチポートブロックバルブであろうと,GEMÜ 製品は長年にわたり世界中の機械エンジニアリングおよびプロセス産業で使用され,高い評価を得ています。
GEMÜ CONEXO によるプロセスインダストリー 4.0
技術進歩が機械エンジニアリングの方法,およびプロセス産業の工程を変化させています。特に自動化,文書化,デジタル化に対する要求がどんどん重要なものになっています。
弊社は GEMÜ CONEXO によりインダストリー 4.0 に向けて取り組んでおり,配管機器の識別,フィールドデータの収集および保全プロセスと保全期間の最適化を可能にします。
GEMÜ バルブおよび計測・制御システムを用いたプロセスの例:
- ポリスチレンの発泡
- 冷却潤滑剤および切削油の供給
- 洗浄およびドーシングプロセス
- 冷却および加熱回路の管理と制御
製品の特⾧ プラスチック製および金属製バタフライバルブ
- 優れた耐食性
- 幅広い材質ラインナップにより,多様なアプリケーションに対応
- 極めて小さい圧力損失
- ATEX 防爆仕様
- TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様
- 造船産業向けのDNV-GL認証に適合
製品の特⾧ プラスチックライニング付きダイアフラムバルブ
- 機械的部品はすべて,接液部から隔離されています
- 不活性または腐食性の液体および気体に最適
- 固形物を含まない流体にも摩損性の高い流体にも使用可能
- 比例制御も可能
製品の特⾧ プラスチック製および金属製ボールバルブ
- 大流量
- プラスチック製ボールバルブの場合,接液部品をすべて,オプションで熱可塑性の材質でも製作可能
- ステンレス製ボールバルブの場合,オプションでATEX 防爆仕様,TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様および真空にも対応可能
製品の特⾧ グローブバルブ
- 高速開閉動作および高開閉頻度での使用に最適
- ポジショナーと組み合わせて高精度のコントロールバルブとして使用可能
- 幅広いアクセサリーならびに ATEX 防爆仕様または真空にも対応可能
空気操作または電動式のすべての GEMÜ バルブは,計装を含めて工場から提供可能です。