PLC 支援の GEMÜ の新しい多機能ボックスは,プロセスバルブに取り付けた自動化装置の操作,プログラミングと初期化を,周囲の環境条件に依存せずに実行できます。取り扱えるのは,電気式ポジションインジケーター,スイッチボックス,そして電子式または電空式レギュレーターなどです。この多機能装置は,特に GEMÜ の自動化技術に合わせてチューニングされていますが,他社製の装置/製品に接続することもできます。そのため多機能ボックスは,自由に選択可能な I/O 信号ポート(0~10V,0~20mA,および 4~20mA),24 V/DC のサービス電源,およびイーサネットポートを標準装備しています。センサーやトランスデューサーとデータを授受することもできます。多機能ボックスはまた,保守管理やプラント保全を担当する技術要員のトレーニングにも適しています。装置はコンパクトで,持ち運びが容易なだけでなく,造りが非常に堅牢です。誤操作の余地がなく,使い慣れていない作業員でも安心して使用できます。GEMÜ の MSR 多機能ボックスはシーメンス製 PLC を内蔵し,産業環境での使用に耐えられるタッチパネルディスプレイを装備しています。グラフィックディスプレイの明快な表示と直観的操作により,経験の浅いユーザーでも造作なく扱えます。サポートする言語は 8 種類(ドイツ語,英語,フランス語,スウェーデン語,ロシア語,スペイン語,ブラジル語,イタリア語),スタート画面で自由に選択できます。多機能ボックスは小型コンプレッサーとアキュムレーターを内蔵しており,接続対象機器の呼び径/サイズが中~小型であれば,これひとつで圧縮空気を供給することもできます。ユーザーインターフェース(UI)画面は,重要性の低い情報をあえて表示しない仕様としました。それにより,表示がすっきりし,オペレーターにとってメニュー体系が分かりやすくなります。多機能ボックスには,GEMÜ 製品の運転に必要な,調製済みケーブルが添付されています。他社製品の操作に必要なケーブルはオプションでお求めいただけます。MSR 多機能ボックスは 100V/AC から 240 V/AC までの電源電圧で作動しますので,世界中どこでも,その地の商用電源を利用できます。ハウジングとして選ばれたのは,持ち運びやすく,丈夫な ABS 樹脂製の TANOS ケースシステムです。多機能ボックスは積み重ねでき,その際上下のボックスが噛み合いますので,倒れる心配もありません。