新しいソレノイドバルブ GEMÜ M75 は,ダブルベローズの原理を利用して圧力を補正します。
バルブの専門メーカー GEMÜ は,圧力補償機能付きの新しいプロセスソレノイドバルブ GEMÜ M75 を発売します。革新的なダブルベローズの原理により圧力を補正します。使用可能な公称サイズの非常にコンパクトなコイルを備えた新しいバルブは,使用圧力 0.6 MPa までの工程で使用できます。
ソレノイドバルブは動作が速いという特徴があるため,撹拌技術のドーシング工程に理想的です。ソレノイドバルブは,化学産業,水処理,洗浄および浄化設備,あるいは電気めっき設備においても,空気操作式バルブまたは電動モーターバルブのローメンテナンスな代替品であり,小口径でもコストパフォーマンスに優れています。
使用圧力の制限から解放された新しい直動式 2/2-way プロセスソレノイドバルブ GEMÜ M75 は,各種供給電圧に対応し,プラスチックでカプセルされたコイルを備えています。このバルブは,保持電流の削減により省エネにも役立ちます。動的および静的な圧力はダブルベローズによって補正されます。高品質のボディ材質(PP,PVC,PVDF)は選択肢が豊富で,さまざまなデザインの O
リングで流体とアクチュエーターの間を密閉隔離できる新しいプロセスソレノイドバルブは,腐食性流体の場合でも信頼性の高いプロセスを保証します。このバルブは気体および液体にも使用でき,真空にも対応しています。コンパクトなソレノイドバルブは呼び径 8 ~ 15A(アダプタを使用することで 20A まで拡張可能)に対応し,ON/OFF アプリケーションに適しています。