Électrovanne de procédé à commande directe avec système à soufflet innovant

Électrovanne de procédé à commande directe avec système à soufflet innovant

La nouvelle électrovanne GEMÜ M75 compense les forces de pression par un dispositif à double soufflet

Électrovanne de procédé à décharge de pression GEMÜ M75

 La nouvelle électrovanne GEMÜ M75 compense les forces de pression par un dispositif à double soufflet

Le spécialiste des vannes GEMÜ met sur le marché la nouvelle électrovanne de procédé GEMÜ M75 à décharge de pression. Les forces de pression sont compensées par un dispositif à double soufflet innovant. Ainsi cette nouvelle vanne à actionneur électromagnétique très compact peut-elle être utilisée avec les diamètres nominaux disponibles dans des procédés où la pression de service peut atteindre 6 bar.

Caractérisées par des temps d'actionnement courts, les électrovannes sont particulièrement adaptées aux étapes de dosage en technologie de mélange. Que ce soit dans l'industrie chimique, le traitement des eaux, les installations de lavage et de nettoyage ou la galvanoplastie, elles nécessitent peu d'entretien et constituent une alternative économique aux vannes à commande pneumatique ou électromotrices.

La nouvelle électrovanne de procédé 2/2 voies à commande directe et décharge de pression GEMÜ M75 est dotée d'un aimant d'actionnement revêtu de plastique disponible en différentes tensions d'alimentation. Elle permet une économie de ressources grâce à son courant de maintien réduit. Les forces de pression dynamiques et statiques sont compensées par le double soufflet. Grâce à un large choix de matériaux haute qualité pour le corps de vanne (PP, PVC et PVDF) et à la séparation hermétique entre le fluide et l'actionneur assurée par des joints toriques de différents types, cette nouvelle électrovanne garantit la fiabilité du procédé, même en cas de fluides agressifs. Elle peut être utilisée aussi bien pour les fluides gazeux que liquides et convient aux applications sous vide. Cette électrovanne compacte est adaptée aux applications tout ou rien dans les diamètres nominaux DN 8 à 15 (jusqu'à DN 20 avec un adaptateur).

idk
.jpg
462 K
fr
.docx
56 K