高品質バルブシステム,計測システムおよび制御システムメーカーである GEMÜ は,電動アクチュエーター付きの新しいコントロールバルブ GEMÜ R563 eSyStep を発売します。加えて,コントロールバルブ GEMÜ 566 も GEMÜ eSyStep アクチュエーターに追加します。
コントロールバルブ GEMÜ R563 eSyStep は,小流量の制御アプリケーションに適しています。63 l/h ~ 3300 l/h の流量能力で,制御パラメータをカスタマイズすることもできます。接液部には厳選されたプラスチックとエラストマーを使用しているこのバルブは,広範囲な用途と様々な流体に使用することができ,たとえばイオン交換において酸とアルカリを厳密な比率で混合するための水の供給に用いられます。
GEMÜ R563 eSyStep は,冬期作業用車両での使用も考えられます。電動コントロールバルブにより,融雪塩の塩水配分を制御しています。塩水タンクは,塩と水の配分を常に最適な比率に維持するためにセンサーと自動給水システムを装備しています。
コントロールバルブ GEMÜ 566 もまた,63 l/h ~ 2500 l/h の流量能力とイコールパーセントとリニアの制御特性により,少流量の制御に使用することができます。接液部とアクチュエーター構成部品との分離は隔膜により行われます。この隔膜の材質は EPDM と FPM の 2 種類です。既に供給されている空気操作式および手動操作式アクチュエーターの他に,電動アクチュエーター GEMÜ eSyStep 付きのものも供給される予定です。
GEMÜ eSyStep アクチュエーターに関する一般的な注意事項
GEMÜ eSyStep は,ステッピングモーターとプロセスデータ交信のための IO-Link 用インターフェースを備えた,開閉アプリケーションおよびシンプルな制御アプリケーション向けの汎用アクチュエーターです。標準仕様でポジショナーを内蔵していて,その他のコンポーネントやアクセサリーをインターフェースを介して取り付けることができます。アクチュエーターは,非常電源モジュールと組み合わせることで安全位置で停止するよう設定することが可能です。セルフロックアクチュエーターは,アイドリング状態および電源が途切れた際にその時点のバルブ開度を維持します。動作速度は最大 3 mm/s です。このアクチュエーターはスマートな構造のため,バルブブロックにも最適です。このアクチュエーターは,アングルシートバルブ GEMÜ 543 およびグローブバルブ GEMÜ 533 にも使用されています。
GEMÜ eSyStep アクチュエーターによる電動モーターバルブ製品ラインナップの拡張により,GEMÜ は圧縮空気システムに対する有効な代替ソリューションを提供します。