GEMÜ, producent af ventil-, måle- og reguleringssystemer i høj kvalitet, introducerer med GEMÜ R563 eSyStep en ny reguleringsventil med elektrisk aktuator på markedet. Endvidere udvider ventilspecialisten reguleringsventilen GEMÜ 566 med aktuatoren GEMÜ eSyStep.
Reguleringsventilen GEMÜ R563 eSyStep anvendes især til regulering af små flowmængder. Med Kv-værdier fra 63 l/h til 3300 l/h kan der reageres på kundespecifikke reguleringsparametre. Ved at anvende udvalgte plasttyper og elastomerer i det medieberørende område kan ventilen bruges inden for et bredt applikationsspektrum og til mange forskellige medier, f.eks. ved tilførsel af vand til nøjagtig blanding af forholdet mellem syre og base i ionbyttere.
GEMÜ R563 eSyStep anvendes også i køretøjer til glatførebekæmpelse. Saltvandsindholdet i tøsaltet reguleres ved hjælp af den elektrisk styrede reguleringsventil. Saltvandstankene er udstyret med sensorer og automatisk vandtilførsel for hele tiden at holde andelen af salt og vand i et optimalt forhold.
Også reguleringsventilen GEMÜ 566 kan takket være Kv-værdier fra 63 l/h til 2500 l/h med en lineær og procentuelt ensartet karakteristik anvendes til regulering af meget små mængder. Det medieberørende område og aktuatorkomponenten adskilles af en skillemembran. Membranen fås i materialerne EPDM og FPM. Ud over de allerede tilgængelige pneumatisk og manuelt aktiverede aktuatorer fås der senere også en udførelse med den elektriske aktuator GEMÜ eSyStep.
Generel henvisning vedrørende aktuatoren GEMÜ eSyStep
GEMÜ eSyStep er en universalaktuator til åbning/lukning og enkel regulering og består af en kompakt spindelaktuator med stepmotor og en integreret IO-Link-grænseflade til udveksling af procesdata. Som standard er der integreret en stillingsregulator, og andre komponenter og tilbehør kan påmonteres via en grænseflade. Aktuatoren kan konfigureres til en sikkerhedsstilling ved hjælp af et nødstrømsmodul. Den selvspærrende aktuator holder stabilt sin position i tilstanden uden bevægelse, og hvis forsyningsspændingen svigter. Indstillingshastigheden er på maksimalt 3 mm/s. Takket være den smalle konstruktion er aktuatoren også perfekt egnet til blokløsninger. Aktuatoren anvendes også til skråsædeventilerne GEMÜ 543 og ligesædeventilerne GEMÜ 533.
Med udvidelsen af produktporteføljen inden for elektriske ventiler med aktuatoren GEMÜ eSyStep tilbyder GEMÜ interessante alternativer til trykluftsystemer.