De nieuwe SPS-ondersteunde multifunctionele koffer van GEMÜ is bedoeld voor de bediening, programmering en initialisering van de op de procesafsluiters aangebouwde automatiseringsapparatuur, die onafhankelijk is van de installatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld elektrische afstandsmelders, afsluiterverbindingen en elektronische en elektropneumatische regelaars. Het multifunctionele apparaat is met name afgestemd op de automatiseringstechniek van GEMÜ. Er kunnen echter ook apparaten en producten van andere fabrikanten op worden aangesloten. Daartoe beschikt de koffer standaard over vrij selecteerbare in-/uitgangssignalen van 0-10 V, 0-20 mA en 4-20 mA, een stroomvoorziening van 24 V/DC en een Ethernet-interface. Ook sensoren en meetwaardeomzetters kunnen met het apparaat communiceren. De multifunctionele koffer is ook bijzonder geschikt voor het opleiden van technisch personeel, bijvoorbeeld voor installatieonderhoud. Het apparaat is compact, zeer geschikt om regelmatig te worden verplaatst en uiterst robuust uitgevoerd. Ook door minder geroutineerde personen is het apparaat goed te bedienen. De MSR-functiekoffer van GEMÜ beschikt over een Siemens-besturing met opgeslagen programma (SPS) en is voorzien van een industrieel touchscreen. De overzichtelijke grafische display maakt de bediening gemakkelijk voor zelfs weinig geoefende gebruikers. Dankzij acht op het startscherm selecteerbare talen is ook internationaal gebruik mogelijk (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). In de functiekoffer zijn een kleine compressor en een drukreservoir ingebouwd. Zo is onafhankelijk pneumatisch onderhoud van aangesloten apparaten met een kleine tot middelgrote nominale maat mogelijk. Hierbij is er bewust voor gekozen om de gebruikersinterface niet vol te stoppen met onnodige informatie. De weergave blijft daardoor overzichtelijk zodat de gebruiker goed kan zien waar hij zich bevindt in het menu. Bij de functiekoffer worden standaard kant-en-klare kabels bijgeleverd die noodzakelijk zijn voor het gebruik met GEMÜ-producten. Voor gebruik met apparatuur van andere fabrikanten zijn kabels optioneel verkrijgbaar. De MSR-koffer werkt met een bedrijfsspanning van 100 V/AC tot 240 V/AC en is daardoor inzetbaar in alle gangbare elektriciteitsnetten ter wereld. Als behuizing en voor het vervoer is gekozen voor het stabiele, van ABS vervaardigde TANOS-koffersysteem. De koffers kunnen veilig worden gestapeld en aan elkaar worden vergrendeld.