Nieuwe magneetafsluiter GEMÜ M75 compenseert drukkrachten door dubbelvouwbalgprincipe
De afsluiterspecialist GEMÜ brengt de nieuwe procesmagneetafsluiter GEMÜ M75 met drukontlasting op de markt. Via een innovatief dubbelvouwbalgprincipe kunnen drukkrachten gecompenseerd worden. Daardoor kan de nieuwe afsluiter met de zeer compacte magneetaandrijving in de beschikbare nominale breedtes voor processen met een bedrijfsdruk tot 6 bar worden toegepast.
Magneetafsluiters kenmerken zich door korte responstijden en zijn daardoor bijzonder geschikt voor doseerstappen in de mengtechniek. Om het even of het de chemische industrie, de waterbehandeling, was- en reinigingsinstallaties of de galvanische techniek betreft: magneetafsluiters zijn onderhoudsarm en bij kleine nominale breedtes een qua kosten gunstig alternatief voor pneumatisch of elektromotorisch bediende afsluiters.
De nieuwe rechtstreeks gestuurde, drukontlaste 2/2-weg-procesmagneetafsluiter GEMÜ M75 bezit een met kunststof ommantelde aandrijfmagneet die in diverse aansluitspanningen verkrijgbaar is. De afsluiter spaart hulpbronnen dankzij een energiebesparende houdstroomverlaging. Dynamische en statische drukkrachten worden via de dubbele vouwbalg gecompenseerd. Dankzij een brede keuze aan hoogwaardige behuizingsmaterialen (PP, PVC en PVDF) en een hermetische scheiding tussen medium en aandrijving via O-ringen in diverse uitvoeringen, garandeert de nieuwe procesmagneetafsluiter een betrouwbaar procesverloop - ook bij agressieve media. De afsluiter kan zowel voor gasvormige alsook vloeibare media worden toegepast en is geschikt voor vacuüm. De compacte magneetafsluiter is in de nominale breedtes DN 8 tot 15 (via een adapter uitbreidbaar tot DN 20) voor open-/dichttoepassingen geschikt.