Elektrische membraanafsluiters

Elektrische zittingafsluiters

Elektrische membraan-zittingafsluiters
Drie series elektromotorische afsluiteraandrijvingen

GEMÜ eSyDrive
Premium aandrijving voor complexe open-/dicht- en dynamische regeltoepassingen
- Zelfremmende holle-asaandrijving met borstelloze en sensorloze techniek
- Ideaal voor regeltoepassingen door hoge reproduceerbaarheid van de positionering
- Hoge stelsnelheid en levensduur
- Op Ethernet gebaseerde eSy-Web- en Modbus-TCP-interface voor de uitwisseling van proces-, parametreer- en diagnosegegevens

GEMÜ eSyStep
Universele aandrijving voor open-/dicht- en eenvoudige regeltoepassingen
- Compacte spilaandrijving met stappenmotor
- Geïntegreerde IO-Link-interface voor de uitwisseling van proces-, parametreer- en diagnosegegevens
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van aanbouwcomponenten en accessoires

GEMÜ eSyLite
Basisaandrijving voor open-/dichttoepassingen
- Optische positieweergave standaard geïntegreerd
- Handnoodbediening standaard gemonteerd
Vlinderkleppen en kogelkranen met motoraandrijving
Ook op het gebied van zwenkarmaturen bieden wij een breed assortiment aan elektrische aansturingen aan. Naast onze eigen ontwikkelingen werken wij op het gebied van zwenkarmaturen ook nauw samen met gerenommeerde ondernemingen in de markt.

Elektrische kogelkranen

Elektrische vlinderkleppen
Al onze vlinderkleppen en kogelkranen beschikken over een genormeerde aansluitflens volgens EN ISO 5211. Daardoor kunnen afhankelijk van de eisen diverse afsluiteraandrijvingen worden gemonteerd.

GEMÜ 9428 en 9468
Universele aandrijvingen voor open-/dicht- of regeltoepassingen
- Handnoodbediening en positieweergave standaard geïntegreerd
- Aanpasbare sluitkarakteristieken door hogere draaimomenten in de eindposities

GEMÜ J4C
Basisaandrijving voor open-/dichttoepassingen
- Indicatie van de bedrijfstoestand via meerkleurige status-LED
- Geïntegreerde schakelruimteverwarming
- Elektronische draaimomentbegrenzing
- Handwiel voor noodbediening en positieweergave standaard geïntegreerd
- Accu-beveiligingspack als optie verkrijgbaar

GEMÜ AQ
Aandrijving voor complexe open-/dicht- en dynamische regeltoepassingen
- Robuuste, weerbestendige behuizing
- Handwiel voor noodbediening en positieweergave standaard geïntegreerd
- Weg- en draaimomentregistratie
- Draai- en wisselstroommotoren
- Geïntegreerde besturing optioneel verkrijgbaar
GEMÜ-afsluiters worden in onze eigen productieafdeling compleet gemonteerd. Op verzoek met bijbehorende aanbouwcomponenten en accessoires.
De voorgemonteerde oplossingen zijn vooringesteld en getest. Op die manier krijgt u niet alleen alle componenten uit één hand, maar bespaart u gelijktijdig kosten voor logistiek en installatie van de installatie op locatie alsmede bij de documentatie.
Foutpositie en veiligheidsstand bij elektrische afsluiteraandrijvingen
Bij een storing zoals de uitval van de stroomvoorziening, kunnen afsluiters uw installatie in een veilige toestand brengen. De afsluiteraandrijvingen moeten mogelijke stroomuitvallen opvangen en daartoe in een veiligheidsstand gaan. Bij elektromotorische lineaire aandrijvingen en kleine zwenkaandrijvingen kan de veiligheidsstand met behulp van een noodstroommodule worden bereikt.
Meer informatie over veiligheidsstand bij afsluiteraandrijvingen
GEMÜ-afsluiters met elektromagnetische aandrijving
Tot de categorie van de procesmagneetafsluiters behoren alle afsluiters die door een elektromagnetische aandrijving bediend en in het proces toegepast worden. Deze worden graag bij doseertaken gebruikt, omdat ze over extreem snelle schakelwisselingen beschikken.