-
Mediumtemperatuur
*:
-20
tot
100
°C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes: 3/8''" (DN 10) tot 4''" (DN 100)
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materialen afsluiterhuis: ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
- Afdichtingsmaterialen: EPDM | FKM
- Voedingsspanning: 12 - 250 V AC/DC
- Regeltijd 90°: 11 tot 20 s
- Beschermklasse: IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Gelijmde mof"},{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":259,"v":"PP-H, grijs"},{"i":1267,"v":"PVC-C, gechloreerd"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE
- Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
- Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":10,"v":"Schroefdraad"},{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Draai-aandrijving"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Zuurstof"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Mediumtemperatuur: -10 tot 220 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 63 bar
- Nominale breedtes: DN 8 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen: ASME | DIN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen: PTFE TFM™
- Conformiteiten: ATEX | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
-
Mediumtemperatuur
*:
-20
tot
180
°C
- Omgevingstemperatuur*: -20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes: 1/2" (DN 15) tot 4" (DN 100)
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | EN
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Voedingsspanning: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
- Regeltijd 90°: 11 tot 20 s
- Beschermklasse: IP 65
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flens"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elektrisch bediend"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisiegietmateriaal"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}