De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 530 is uitgerust met een robuuste, onderhoudsarm opgebouwde roestvaststalen zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Leverbaar als blokkeer- of regelafsluiter
- RVS aandrijving bestendig tegen agressieve omgevingsomstandigheden
- Optioneel met snelontluchtingsventiel om het binnendringen van omgevingsmedia te voorkomen
- Snelle aandrijvingswisseling en vrije aandrijvingspositionering door bevestiging met wartelmoer
- Geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How globe valves work
00:37 min
2724 Views
Online sinds 16.09.2015