In en nieuwe en volledig automatisch functionerende installatie kunnen diverse vloeibare farmaceutische producten worden geproduceerd en opgeslagen. Elk van de drie productiereservoirs met een netto inhoud van 500, 1.000 en 2.000 liter kan via een omschakelsysteem met elk van de 5 opslagreservoirs (2 x 1.000, 3 x 2.000 l) worden verbonden. Daarbij zijn drie verschillende productiestappen mogelijk. Omdat de producten ook naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, is de installatie ontworpen conform de cGMP-richtlijnen en door de FDA geaccepteerd. De modernste richtlijnen en normen dienen als basis voor het ontwerp en de bouw van de applicatie.