.jpg)
Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelijkse afgiftehoeveelheid van maximaal 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realiseerde enerzijds de URANEX®-installatie, waarmee het geologisch bepaalde uraniumgehalte van het water door ionenuitwisseling wordt geminimaliseerd. Anderzijds vindt de gedeeltelijke demineralisatie plaats door ionenuitwisseling via de CARIX®-methode.