GEMÜ 4242

Afsluiterschakeling met geïntegreerd voorstuurafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De afsluiterschakelbox GEMÜ 4242 is geschikt voor montage op pneumatisch bediende lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindel wordt door de spelingvrije en krachtgesloten adaptatie betrouwbaar elektronisch geregistreerd en geanalyseerd. Dankzij geïntegreerde voorregelafsluiters kan de hierop aangesloten procesafsluiter direct worden aangestuurd. Intelligente microprocessorgestuurde functies maken de inbedrijfstelling makkelijker en ondersteunen de werking. De actuele positie van de afsluiter wordt via LED's aangegeven en via elektrische signalen teruggekoppeld.

  • Veldbusaansluiting AS-interface en DeviceNet (optioneel)
  • Communicatie- en programmeerinterface IO-Link
  • Instelbare eindstandtoleranties
  • Speed-AP-functie, voor een snelle montage en initialisatie
  • Positieweergave door LED's
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Geïntegreerde handmatige bediening
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Meetbereik lineair:2 tot 75 mm
  • Doorstroomcapaciteit:| 14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Voedingsspanning:| 24 V DC
  • Werking:Dubbelwerkend | Enkelwerkend
  • Communicatiesoorten:AS-interface | AS-interface | DeviceNet | IO-Link
  • Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
  • Beschermklasse:IP 65, IP 67
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | ETL Listed C US | FCC | Functionele veiligheid | IECEx

Passende producten

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's

Nieuws over het product

07.02.2022

Automatisering van afsluiters voor moderne installatiebesturing

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk