Dankzij het nauwe contact en de uitwisseling van informatie met constructeurs van installaties en gebruikers op het gebied van vulprocessen kon GEMÜ in de loop der jaren een uitgebreide knowhow opbouwen. Hierdoor was het in het verleden al mogelijk om oplossingen voor de meest uiteenlopende uitdagingen op dit gebied te ontwikkelen. GEMÜ zet deze traditie voort met het nieuwe vulafsluiterplatform.
Door middel van de GEMÜ PD-technologie wordt het mogelijk om de bewegende delen van de aandrijving hermetisch af te schermen van het productbereik en gelijktijdig hoge schakelwisselingen te realiseren. Hierdoor wordt het zogenaamde lifteffect uitgesloten waarbij productresten door de toegepaste spindel naar plaatsen worden getransporteerd die niet te reinigen zijn. Naast de verbeterde reinigingsmogelijkheid van het gedeelte dat in aanraking komt met media, onderscheidt de afsluiter zich door een eenvoudige en snelle vervanging van slijtageonderdelen en door een uiterst compact design. Naast de klassiek pneumatische varianten is bovendien nog een elektromotorische versie met een nieuwe aandrijfgeneratie leverbaar.
De beide afsluiters GEMÜ F40 en GEMÜ F60 worden in vrijwel alle vulprocessen op hygiënisch en aseptisch gebied toegepast. Door de toegepaste eendelige PTFE-afdichting zijn beide afsluitertypen eveneens geschikt voor olie- en vethoudende media.
De beide eerste afsluitertypen van het nieuwe vulafsluiterplatform worden in het kader van de beurs ACHEMA in juni dit jaar aan het publiek gepresenteerd.