Met de membranen GEMÜ-code 71 en GEMÜ-code 5T brengt afsluiterspecialist GEMÜ twee nieuwe, zelfontwikkelde afdichtingselementen voor membraanafsluiters tegelijk op de markt. Beide membranen zijn geschikt voor veeleisende processen in de chemische industrie.
Drielaagse PTFE/PVDF/EPDM-membraan GEMÜ-code 71
De drielaagse membraan GEMÜ-code 71 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij agressieve en vluchtige media. Hij bestaat uit een PTFE-schild, een tussenlaag van PVDF en een EPDM-steunrug. Het PTFE-schild van de membraan heeft het beproefde ontwerp en de afmetingen van de bekende membraan GEMÜ-code 5M. Voor toepassingen met industriële gassen biedt de extra PVDF-tussenlaag uitstekende permeatie-eigenschappen. Door de hoogwaardige materiaalkeuze is de membraan bestand tegen agressieve chemicaliën, zoals vluchtige zuren, oxidatiemiddelen, zouten, vluchtig chloor, broom en hun derivaten.
De membraan GEMÜ-code 71 is verkrijgbaar in de membraangrootten 10 tot 100 en wordt gebruikt in met PFA beklede afsluiterbehuizingen uit het productassortiment van GEMÜ.
Tweelaagse PTFE/FKM-membraan GEMÜ-code 5T
De membraan GEMÜ-code 5T is een tweedelige membraan die uit een PTFE-schild en een FKM-rug bestaat. Bij het gebruikte PTFE gaat het om een chemisch gemodificeerd PTFE van de tweede generatie: de zogenaamde TFM™. De membraan is ontwikkeld voor het gebruik bij industriële toepassingen, bijvoorbeeld in de chemische en milieutechnologie of de verwerkende industrie.
De membraan GEMÜ-code 5T is verkrijgbaar in de membraangrootten 10 tot 100 en beschikt over een ingesinterde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag.