Automatiseringscomponenten van GEMÜ krijgen UL-certificaat

Automatiseringscomponenten van GEMÜ krijgen UL-certificaat

Automatiseringscomponenten van GEMÜ krijgen UL-certificaat

V. l. n. r.: GEMÜ 1234, GEMÜ 1436 eco cPos en GEMÜ 1235

Afsluiterspecialist GEMÜ heeft voor nog eens drie van zijn slimme automatiseringscomponenten een UL-certificaat ontvangen: de positiemelders GEMÜ 1235 en GEMÜ 1236 en de positieregelaar GEMÜ 1436 eco cPos.

De UL-certificering geldt voor de Verenigde Staten en Canada. Het is feitelijk een voorwaarde voor machines en installatiecomponenten die daar gebruikt of daarheen geëxporteerd worden.

Positiemelders GEMÜ 1235 en GEMÜ 1236
De positiemelders GEMÜ 1235 en GEMÜ 1236 onderscheiden zich enerzijds door hun compacte en eenvoudige constructie en anderzijds door de ultramoderne functies. Ze bieden de gebruikelijke discrete feedback van de positie van de procesafsluiter (open of dicht) en beschikken over IO-Link-communicatie. De producten zijn verkrijgbaar in kunststof en roestvrij staal.

Positiemelder GEMÜ 1436 eco cPos
De positiemelder GEMÜ 1436 eco cPos kan gebruikt worden voor uiteenlopende toepassingen. Dankzij de tot de kernfunctionaliteiten beperkte elektronica en de functie voor snelle inbedrijfstelling (speed-AP) is dit apparaat een ongekend gebruiksvriendelijke positieregelaar voor regeltaken met basisvereisten.

 

300dpi
.jpg
2.21 M
nl
.docx
88 K