Afsluiterfabrikant GEMÜ, wereldwijd marktleider op het gebied van afsluiter- en M&R-techniek voor steriele processen, heeft als onderdeel van haar nieuwe productgeneratie een innovatieve afsluiter ontwikkeld. De membraanafsluiter GEMÜ D41 beschikt over de EasyLock-techniek. Hierdoor is onderhoud binnen enkele seconden mogelijk, wordt de complexiteit verminderd en wordt het gebruiksgemak bij het hanteren van membraanafsluiters aanzienlijk vergroot. GEMÜ geeft hiermee een nieuwe vorm aan de toekomst van de afsluitertechniek.
De pneumatisch bediende membraanafsluiter GEMÜ D41 is ontworpen voor het gebruik in aseptische productieruimtes. Het afdichtingsprincipe van de afsluiter is gebaseerd op het nieuw ontwikkelde GEMÜ-membraan, dat de aandrijving hermetisch van het procesmedium scheidt. De GEMÜ D41 met EasyLock-technologie wordt volledig zonder losse componenten via een centrale transmissieoverbrenging gemonteerd.
De membraanafsluiter GEMÜ D41 met EasyLock-technologie is eenvoudig te hanteren, veilig in gebruik en proceseffectief. De EasyLock-technologie biedt niet alleen een hogere installatieveiligheid, maar zorgt ook voor een gelijkmatige aandrukking van het membraan. De aandrijving wordt met een bajonetsluiting aan de behuizing bevestigd en vervolgens centraal via een transmissieoverbrenging zonder losse onderdelen met een buitenzeskant vastgezet. Hierdoor worden de montage en demontage van de aandrijving, de inbedrijfstelling en de vervanging van het membraan aanzienlijk vereenvoudigd en verkort.
Bovendien zorgt het membraan met bajonetpen ervoor dat het membraan gemakkelijker te vervangen is, terwijl de nieuwe membraantechnologie zorgt voor meer veiligheid en precisie in installaties. Dankzij het nieuwe afdichtingssysteem met vaste kamers wordt het natuurlijke zetgedrag van het membraan gecontroleerd, waardoor het niet meer nodig is om het membraan na te trekken. Het geoptimaliseerde rolgedrag van het membraan zorgt voor een betere regelbaarheid en minder belasting van het membraan, waardoor onderhoudsintervallen kunnen worden geoptimaliseerd aan de specifieke toepassing. Het nieuwe behuizingsontwerp zorgt niet alleen voor gewichtsbesparing, maar ook voor een hoge doorstroming en homogeen stromingsgedrag. Hierdoor bereiken de membraanafsluiter GEMÜ D41, evenals de eerder aangekondigde GEMÜ D40, tot wel 100% hogere Kv-waarden.
De membraanafsluiter GEMÜ D41 met EasyLock-technologie is een highlight van de nieuwe GEMÜ-productgeneratie.
Meer informatie over de nieuwe productgeneratie van GEMÜ: een sprong in de toekomst van de afsluitertechnologie
Met de introductie van de nieuw ontwikkelde, innovatieve productgeneratie zet GEMÜ een stap in de toekomst. LEAP, een afkorting voor "Lean. Effective. Agile. Platformized.", belichaamt zowel geavanceerde producten in modulaire bouwwijze als innovatieve productiemethoden.
Naast de GEMÜ D41 omvatten de pioniers van de GEMÜ LEAP-productgeneratie nog drie afsluiters en twee automatiseringscomponenten:
GEMÜ D40 – de krachtige, pneumatische membraanafsluiter
GEMÜ S40 – de pneumatische zittingafsluiter in schuine en rechte uitvoering
GEMÜ P40 – de efficiënte tankbodemafsluiter met PD-technologie
GEMÜ 12A0 – de intelligente standmelder
GEMÜ 44A0 – de multifunctionele afsluiterbesturing
De nieuwe afsluiters bezitten aandrijfmodules op een uniforme platformarchitectuur, waardoor ze flexibel kunnen worden aangepast aan uiteenlopende vereisten. De elektrische standmelder GEMÜ 12A0 bezit moderne communicatie-interfaces en geïntegreerde sensoren. Met de afsluiterbesturing GEMÜ 44A0 kunnen de aangesloten procesafsluiters, afhankelijk van de ingestelde apparaatfunctie, conventioneel aan/uit (afsluitercombinatie) of nauwkeurig in de afsluiterstand worden geregeld (klepstandsteller). Beide aanbouwcomponenten zijn compatibel met de afsluitertypen van de nieuwe platformgeneratie en bieden een ruimtebesparende, eenvoudige mogelijkheid voor automatisering.
Verdere informatie over de nieuwe producten vindt u op: leap.gemu-group.com