- Bedrijf
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Kennis van afsluiters
- M&R-techniek
- Klantspecifieke oplossingen
- Medische techniek
- LEAP INTO THE FUTURE
- Toepassingen
- Download
- Service
- Actueel
- Contacten
- Home
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Drukregelkleppen
- RestdrukkleppenOverstroomkleppenDrukregelaars
Restdrukkleppen GEMÜ N086, N186 en N786
De restdrukkleppen GEMÜ N086 en N186 zorgen voor een constante tegendruk in installaties binnen de procestechniek. Ze kunnen ook als overstroomkleppen voor het reduceren van drukpieken in de bypass worden toegepast. Door het design met weinig dode ruimten zijn de typen N086 en N186 met name ook geschikt voor reinwatertoepassingen. De portfolio wordt gecompleteerd door de restdrukklep GEMÜ N786.
Overstroomkleppen GEMÜ N085 en N185
Installaties en pijpleidingsystemen worden met overstroomkleppen uit de modellenserie GEMÜ N085 en N185 beschermd tegen overdruk en drukpieken. Door middel van een derde aansluitstuk is inbouw in de hoofdleiding mogelijk. Door de stromingsgunstige uitvoering met weinig dode ruimten van het kleplichaam ontstaat slechts een minimaal drukverlies bij de doorstroming.
Drukregelaars GEMÜ N082, N182 en N782
Met GEMÜ-drukregelaars wordt de druk tot een vooringestelde waarde gereduceerd, die makkelijk via een stelschroef kan worden ingesteld. De ingangsdruk wordt met behulp van de verschildruk tot de gewenste uitgangsdruk gereduceerd.
- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 65 tot 100
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1259,"v":"PP-B, grijs"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 65 tot 100
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1259,"v":"PP-B, grijs"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 65 tot 100
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1259,"v":"PP-B, grijs"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 50
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1259,"v":"PP-B, grijs"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 50
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1259,"v":"PP-B, grijs"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 50
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":1259,"v":"PP-B, grijs"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}