Het direct aangestuurde 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 52 is uitgerust met een volledig met kunststof ommantelde aandrijfmagneet. De afdichting naar het magneetanker wordt gerealiseerd met een balg van PTFE alsmede een extra veiligheidsmembraan. De ventielbehuizing is in verschillende materialen en als doorlaat- of hoekbehuizing verkrijgbaar.
- Goed te reinigen
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 10 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 6 bar
- Nominale breedte: DN 2
- Voedingsspanningen: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Aansluitnormen: DIN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC | UL
